UM60-1350
Afbuigspiegel
Serie | UM |
Type, kolommen en spiegels | Afbuigspiegel aan achterzijde |
Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 68 mm x 1.420 mm |
Nettogewicht | 2.520 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Draaihouder Groefmontage |
Geschikt voor sensor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
Veiligheidszonehoogte tot en met | 1.350 mm |
Spiegellengte | 1.410 mm |
Douanetariefnummer | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |