TL305-AC.MB1
Signaalzuilelement
Serie | TL 305-AC |
Geschikt voor | Signaalzuilen TL 305 Signaalzuilen TL 305-IOL |
Bouwvorm | L-vorm |
Materiaal behuizing | RVS |
Nettogewicht | 49 g |
Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar |
Type bevestiging, apparaatzijde | Doorgaande bevestiging |
Type bevestigingsonderdeel | star |
Beenlengte 1 | 62 mm |
Beenlengte 2 | 58 mm |
Hoek L-vorm | 90° |
Douanetariefnummer | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |