TKS 40x60.P

Reflector

Productnummer: 50106957

Direct beschikbaar

Icon
Toepassingsgebied Pharma
Bouwvorm rechthoekig
Tripelrastermaat 4 mm
Montagemaat breedte 41 mm
Montagemaat hoogte 60 mm
Montagemaat dikte 8 mm
Reflectievlak hoogte 56 mm
Reflectievlak breedte 37 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PES
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 16 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip