TK BR 53

Reflector

Productnummer: 50112142

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Toepassingsgebied Levensmiddelen
Bouwvorm rechthoekig
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 14 mm
Montagemaat hoogte 36 mm
Montagemaat dikte 20,3 mm
Reflectievlak hoogte 10 mm
Reflectievlak breedte 29 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager RVS
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector RVS
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 50 g
Type bevestiging Behuizingpassing
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Douanetariefnummer 73269098
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip