TG 6

Reflector

Productnummer: 50003176

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
TG 15
Reflector
Artikelnummer: 50003177
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Tapeind M3
  • Reflectievlak diameter: 14 mm
  • Materiaal reflector: Glas
Artikelnummer: 50003177
Speciale uitvoering hittebestendig
Bouwvorm rond
Montagemaat dikte 5,1 mm
Montagemaat diameter 6,9 mm
Reflectievlak diameter 4 mm
Materiaal reflector Glas
Materiaal drager Kunststof
Structuur actief vlak Triple
Nettogewicht 1 g
Type bevestiging kleefbaar
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 120 °C
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf