TFM 05 1625.210
Transponder
Serie | TFM |
Geschikt voor | RFM |
Chip | NXP ICODE SLI |
Werkfrequentie | 13,56 MHz |
Geheugengrootte | 256 B |
Geheugenblok | 64 St. |
Geheugentype | EEPROM |
Aantal schrijfcycli | 10 tot de macht 5 |
Aantal leescycli | Onbeperkt |
Geldige norm | ISO 15693 |
Beschermingsgraad | IP 68 IP 69K |
Bouwvorm | Schijf |
Dikte | 6 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 5 mm |
Behuizing kunststof | LCP (Liquid Crystal Polymer) |
Nettogewicht | 16,9 g |
Werkstoff Gehäuse | Kunststof |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 150 °C |
Omgevingstemperatuur opslag, beperkt in de tijd | -40 ... +250 °C = 1000 h of 1000 cycli |
Douanetariefnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |