TFM 05 1510.210

Transponder

Productnummer: 50106413

Direct beschikbaar

Icon
Serie TFM
Geschikt voor RFM
Chip I-CodeSLI
Werkfrequentie 13,56 MHz
Geheugengrootte 112 B
Geheugenblok 28 St.
Geldige norm ISO 15693
Beschermingsgraad IP 68
Bouwvorm Schijf
Dikte 2,5 mm
Buitendiameter 50 mm
Binnendiameter 5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 4 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Douanetariefnummer 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996