TFM 05 1110.210
Transponder
Serie | TFM |
Geschikt voor | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Werkfrequentie | 13,56 MHz |
Geheugengrootte | 112 B |
Geheugenblok | 28 St. |
Geldige norm | ISO 15693 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Bouwvorm | Schijf |
Dikte | 2,5 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 4,2 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Nettogewicht | 10 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 120 °C |
Douanetariefnummer | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |