TFM 03 22-X
Transponder
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | TFM |
Geschikt voor | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Werkfrequentie | 13,56 MHz |
Geldige norm | ISO 15693 |
Beschermingsgraad | IP 54 |
Bouwvorm | Etiket |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 0,3 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 1 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Douanetariefnummer | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |