SYS-HAMT-P1-000-002

Veiligheidsinterface

Productnummer: SO-000134

Direct beschikbaar

Applicatie X-muting en 2x X-muting als vervanging voor MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx
Functies Dwarssluitingsbewaking
Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Meldingsuitgang muting
Meldingsuitgang systeemfout
Muting-tijdbewaking (10 min / 100 uur)
PC-diagnose-interface
Start-/herstartblokkering (RES)
Statische beveiligingscontrole (EDM)
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 3 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) max. 2 AOPD type 4
Aansluitbare elektromechanische veiligheidsinrichtingen NOODSTOP-bedieningsapparaat, 1- resp. 2-kanaals
Veiligheidsschakelaars
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Nettogewicht 340 g
Kleur behuizing Rood
Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 2 St.
Aantal extra aansluitbare veiligheidsschakelaars, categorie 4 2
Beschermingsgraad IP 20
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Bijsluiter - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf