SLSSR 46B.8-S12

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50108538

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
SLS46C-40.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 50121909
  • Serie: 46C
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50121909

Direct beschikbaar

Serie 46
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Type 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 40 m
Reikwijdtegrenzen 0 ... 44 m
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 624 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Schakelfrequentie 100 Hz
Aanspreektijd 5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Nord - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf