SLSER 8/66-S12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | 8 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Type | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 400 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 2, EN ISO 13849 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 200 Hz |
Aanspreektijd | 2,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zink |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | TÜV Nord c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |