SLS 78/2 RE 24V/G
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Serie | 78 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Aanspreektijd | 20 ms |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 7 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Douanetariefnummer | 85365019 |