SET LE46C4PM12BTU305M25D12
Set zender-ontvanger systeem ontvanger
Serie | 46C |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Voorgemonteerd op | Montagesysteem |
Speciale uitvoering | Artikelset |
Bedrijfsreikwijdte | 0,5 ... 120 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 150 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-PBT |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |