Set-AC-MTX.2-1S
Muting-sensorset
Serie | Set-AC |
Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
Bedrijfsreikwijdte | 0,05 ... 4 m, Met reflector TKS 50x50 |
Bedrijfsreikwijdte | 0,05 ... 8 m, met reflector TK(S) 100x100 |
Nettogewicht | 1.220 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | meegeleverde bevestigingsbeugel |
Type muting-sensoren | Reflectorfotocellen PRK 25C |
Aantal muting-sensoren | 1 St. |
Aantal reflectoren | 1 St. |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |