S420-9CB2-LW
Veiligheids-scharnierschakelaar
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | S400 |
Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Mechanisch scharnier met geïntegreerde veiligheidsschakelaar Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
B10d | 5.000.000 Aantal cycli |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting | 2NC + 2NO |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Kortsluitbeveiliging | 500 V, 2 A, type gG, IEC 60269-1 |
Nominale isolatiespanning | 30 V AC, 36 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 2 A |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Aantal aders | 8 -draads |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | AISI 316L |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 1.025 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Montageplaat |
Kabelinvoerzijde | wandzijde |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Belasting axiaal | 2.000 N·m |
Belasting radiaal | 2.000 N·m |
Torsiebelasting | 50 N·m |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 1.200 per uur, IEC 6047-5-1 |
Bedieningselement, intern | Veiligheidsschakelaar in het scharnier, ingekapseld |
Bedieningsweg (hoek) bij gedwongen scheiding | 4 N, vanaf ingestelde schakelpunt |
Bedieningshoek, max. | 180 ° |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |