S300-M13C3-M20-SB

Veiligheidspositieschakelaar

Productnummer: 63000305

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie S300
Functies Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1
Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC + 1NO
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1
Aanrakingsbeveiliging Aarding
Nominale isolatiespanning 400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 10 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Aantal kabelinvoeren 3 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 6 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 56 mm x 33 mm x 88 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal ZAMAK
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 283 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer M20 x 1,5
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe Kruipcontact
Schakelrichting aan beide zijden
eenzijdig
Naderingsbedieningsrichting 4 × zijkant (90°)
360°
Naderingssnelheid afhankelijk van toegepast bedieningselement
Mechanische levensduur 20.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 3.600 per uur, IEC 60947-5-1
Bedieningselementopname lang
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen IMQ
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
3D-CAD-model - S300-M13C3-M20-SB - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf