S200-P5C1-M20
Veiligheidsschakelaar
Serie | S200 |
Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Vergrendelingsinrichting met mechanische codering bouwvorm 2 volgens EN ISO 14119 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Aantal cycli |
Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Contactuitrusting | 3NC |
Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1 |
Aanrakingsbeveiliging | Aarding |
Nominale isolatiespanning | 400 V AC, 500 V DC |
Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Aantal kabelinvoeren | 1 St. |
Functie | Contactaansluiting |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Schroefklem |
Aantal polen | 6 -polig |
Aansluitdoorsneden | 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 38,6 mm x 108,9 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Technopolymer, glasvezelversterkt, zelfblussend |
Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
Nettogewicht | 295 g |
Kleur behuizing | Rood grijs |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119 |
Schakelprincipe | Kruipcontact |
Naderingsbedieningsrichting | 1 x boven 4 × zijkant (90°) |
Naderingssnelheid | 0 ... 0,5 m/s |
Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
Bedieningsfrequentie, max. | 3.600 per uur, IEC 6047-5-1 |
Bedieningselement, extern | Serie AC-AHxx, recht, gebogen, verend, instelbaar |
Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 10 N |
Bedieningsweg bij gedwongen scheiding | 8,8 mm |
Terugslagtolerantie | 4,5 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |