S PL-M12-5A-K
Connector
Bedrijfsspanning | 63 V DC |
Nominale bedrijfsstroom | 12 A bij 1,5 mm² 16 A bij 2,5 mm² |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | L-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Schroefklem |
Toegestane kabeldoorsnede | 1,5 ... 2,5 mm² |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 25 mm x 70 mm |
Nettogewicht | 43 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 105 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |