S GB-M12-8A-M-SK
Connector
Geschikt voor interface | Ethernet |
Overspanningscategorie | II |
Nominale bedrijfsstroom | 500 mA |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Materiaal greepgedeelte | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | X-gecodeerd |
Uitvoering | axiaal |
Vergrendeling | Wartel |
Type aansluiting | Snijklem |
Aantal polen | 8 -polig |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 65 g |
Max. kabeldoorvoer | 5,5 ... 9 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
Vervuilingsgraad | 3 |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |