S ET-M12-4W-M
Connector
Geschikt voor interface | Ethernet |
Overspanningscategorie | II |
Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
Nominale spanning (DIN EN 60664-1) | 250 V |
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 2.500 V |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Materiaal greepgedeelte | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Uitvoering | gebogen |
Vergrendeling | Wartel |
Type aansluiting | Schroefklem |
Aansluitdoorsneden | max. 0,75 mm² |
AWG | 18 |
Afgeschermd | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld |
Nettogewicht | 56 g |
Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 105 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |