RTL 318M/P-300-S12
Energetische lichttaster
Serie | 318 |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 0,3 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,013 ... 0,14 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,018 ... 0,075 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0 ... 0,35 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,013 ... 0,18 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,018 ... 0,1 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Focus | vast |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | donkerschakelend |
Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,1 ms |
Gereedheidsvertraging | 30 ms |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 50 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | V2A |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zilver zwart |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |