RT 618/4-200-S12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50038449

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ET328.3/4P-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50122726
  • Serie: 328
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,001 ... 0,7 m
  • Bouwvorm: cilindrisch
Artikelnummer: 50122726

Direct beschikbaar

Serie 618
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,001 ... 0,097 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,003 ... 0,065 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,3 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,001 ... 0,146 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,003 ... 0,1 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 60 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf