RSL455P-L/CU400P-3M12
Veiligheidslaserscanner
Serie | RSL 400 |
Applicatie | Mobiele beveiliging van gevarenzones Mobiele beveiliging van zijkanten Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
Speciale uitvoering | Meetdata-uitgifte geoptimaliseerd voor voertuignavigatie |
Functies | Gegevensuitvoer, parametreerbaar PROFIsafe Vier-velden-modus |
Herstart | Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
Type | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 3, EN ISO 13849 |
Resolutie (instelbaar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Minimaal instelbare reikwijdte | 50 mm |
Aantal veldparen, omschakelbaar | tot maximaal 100 |
Aantal quads, omschakelbaar | 50 |
Aantal beveiligingsfuncties | 4 St. |
Aantal onafhankelijk sensor-configuraties | tot maximaal 10 |
Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
Reikwijdte | 0 ... 6,25 m |
Aantal veldparen | tot maximaal 100 |
Reikwijdte | 0 ... 20 m |
Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
Luminantiefactor, min. | 10 % |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Golflengte | 905 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Herhalingsfrequentie | 90 kHz |
Hoekresolutie | 0,1 ° |
Hoekbereik | 270 ° |
Detectiebereik | 0 ... 50 m, Remissie > 90% |
Luminantiefactor | 90 % |
Afstandsresolutie radiaal | 1 mm |
Afstandsresolutie lateraal | 0,1 ° |
Systematische meetafwijking Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -10 mm max.: 0 mm , (Remissie: 1,8% … retroreflector Meetbereik: 0,2 … 25 m) |
Meetwaarderuis | 10 mm 1 σ (• Remissie: 1,8% … 20% Meetbereik: 0 … 9 m • Remissie: 20% … Retroreflector Meetbereik: 0 … 25 m) |
Laservlek (HxB), 10 m | 60 mm x 13 mm |
Laservlek (HxB), 20 m | 165 mm x 24 mm |
Laservlek (HxB), 30 m | 265 mm x 40 mm |
Laservlek (HxB), 40 m | 285 mm x 57 mm |
Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Stroomopname (onbelast), max. | 900 mA, (netdeel van 3 A gebruiken) |
Opgenomen vermogen, max. | 22 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Aanspreektijd | 80 ms, ≥ |
Type | PROFINET |
Functie | Proces |
PROFINET Device | Device volgens Spec V2.3.4 |
GSDML | GSDML volgens Spec V2.3.2 |
Profiel | PROFINET/PROFIsafe |
Conformance Class | C |
Netlast-klasse | III |
Security Level | 1 |
Switch-functionaliteit | 2-poorts switch, geschikt voor IRT, volgens IEEE 802, geïntegreerd in de aansluitmodule |
Poort-eigenschappen | Auto-crossover Auto-negotiation Auto-polarity |
I&M | 0 - 4 |
Ondersteunde topologieën | MRP-client SNMP |
Veiligheids-schakelsignalen | 4 St. |
Type | Bluetooth, Ethernet, USB |
Functie | Configuratie/parametrering TCP/IP |
Aansluiting | Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd |
Functie | Configuratie/parametrering |
Frequentieband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Uitgestraald zendvermogen | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2 |
Functie | Configuratie/parametrering |
Aansluiting | USB 2.0 mini-B, contrastekker |
Overdrachtssnelheid, max. | 12 Mbit/s |
Kabellengte | ≤ 5m Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels. |
Aantal aansluitingen | 3 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Communicatie PROFINET/PROFIsafe, ingang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Communicatie PROFINET/PROFIsafe, uitgang |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 140,2 mm x 170 mm x 142 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
Nettogewicht | 4.300 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | Alfanumerieke weergave LED-indicatie |
Aantal LED's | 11 St. |
Type configuratie/parametrering | Software Sensor Studio |
Bedieningselementen | Software Sensor Studio |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III, EN 61140 |
Goedkeuringen | TÜV Süd |
Testprocedure EMC volgens norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29 |
US-patenten | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ECLASS 12.0 | 27272705 |
ECLASS 13.0 | 27272705 |
ECLASS 14.0 | 27272705 |
ECLASS 15.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |