RSL400 M12 Adapter

Adapter

Productnummer: 50134656

Direct beschikbaar

Applicatie Permanente installatie op de Ethernet-poort van de RSL400 aansluitmodule voor het eenvoudig aansluiten van een Ethernet-kabel aan de apparaatvoorzijde.
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 400
Geschikt voor interface Ethernet
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 90,5 mm x 40 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PE
Nettogewicht 95 g
Kleur behuizing zwart
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
3D-CAD-model - zip