RS4-4

Veiligheidslaserscanner

Productnummer: 50034195

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
RSL420-M/CU411-RS4
Veiligheidslaserscanner
Artikelnummer: 53800249
  • Serie: RSL 400
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 4,5 m
  • Aantal veldparen: 8
  • Aantal OSSD's: 2 St.
Artikelnummer: 53800249

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Serie ROTOSCAN RS4
Functiepakket Basis
Functies Bewaakte veldpaaromschakeling
Bewaking waarschuwingszone
Extra alarmuitgang
Horizontale beveiliging van gevarenzones
Resolutie, selecteerbaar
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Starttest
Type 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849
Aantal veiligheidszones 4 St.
Type veldpaarkeuze via schakelingangen
Resolutie (instelbaar) 70/150 mm
Minimaal instelbare reikwijdte 200 mm
Reikwijdte bij 70 mm resolutie 4 m
Reikwijdte bij 150 mm resolutie 4 m
Aantal veldparen, omschakelbaar 4
Luminantiefactor, min. 1,8 %
Referentiecontour selecteerbaar Nee
Reikwijdte 0 ... 4 m
Aantal waarschuwingsvelden 4 St.
Hoekbereik 190 °
Hoekresolutie 0,36 °
Reikwijdte 0 ... 15 m
Objectgrootte 150 mm x 150 mm
Luminantiefactor, min. 20 %
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 905 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 0,003 µs
Pulspauze 40 µs
Herhalingsfrequentie 25 kHz
Laterale tolerantie met montagesysteem -0,22 ... 0,22 °, (ten opzichte van het montagevlak)
Laterale tolerantie zonder montagesysteem -0,18 ... 0,18 °, (ten opzichte van de behuizingachterwand)
Hoekresolutie 0,36 °
Hoekbereik 190 °
Afstandsresolutie 5 mm
Detectiebereik 0 ... 50 m
Detectiehoek 190 °
Scansnelheid 25 scans/s
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Voeding volgens IEC 742 met veilige netscheiding en compensatie bij spanningsonderbrekingen tot maximaal 20 ms volgens EN 61496-1.
Stroomopname, max. 420 mA, (netdeel van 2,5 A gebruiken)
Opgenomen vermogen, max. 10 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Beveiliging 1,6 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 16 V
Schakelspanning low, max. 3 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 5 mA
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2 V
Schakelspanning, typisch 21 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 250 mA
Lastinductiviteit 1.000.000 µH
Lastcapaciteit 0,1 µF
Reststroom, max. 0,5 mA
Reststroom, typisch 0,005 mA
Spanningsval 3,2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 20 V
Schakelspanning low, max. 2 V
Schakelspanning, typisch 21 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Aanspreektijd 80 ms
Aanspreektijd 80 ... 640 ms
Type RS 232, RS 422
Functie Configuratie/parametrering via software
Datatransmissie
Service
Functie Configuratie/parametrering via software
Datatransmissie
Service
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 15 -polig
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 9 -polig
Afmeting (b x h x l) 140 mm x 148 mm x 135 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA, krasvast gecoat
Nettogewicht 2.000 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65II
Goedkeuringen TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
US-patenten US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
3D-CAD-model - RS4-4 - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratie-/diagnosesoftware - V 1.20 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf