ROD4-08 plus
Laserscanner
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 4 |
omvat | Configuratiesoftware RODplussoft |
Applicatie | 3D-objectherkenning Contourmeting |
Speciale uitvoering | Alarmuitgang Stofonderdrukking Verwarming |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Meetbereik | 0 ... 25.000 mm |
Detectiehoek | 190 ° |
Scansnelheid | 25 scans/s |
Herhalingsnauwkeurigheid | 20 mm |
Meettijd | 40ms |
Meetwaarderesolutie | 5 mm |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aanspreektijd | 40 ms |
Type | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Aantal aansluitingen | 4 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M16 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 14 -polig |
Functie | Configuratie-interface Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | D-gecodeerd |
Functie | Configuratie-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | female |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Functie | Data-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 148 mm x 167 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 2.300 g |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |