RK 93/4-60 S
Energetische lichttaster
Serie | 93 |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Speciale uitvoering | V-optiek |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 0,06 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 0,065 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Opgenomen vermogen, max. | 0,6 W |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 250 Hz |
Aanspreektijd | 2 ms |
Type aansluiting | Normstekker |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 170 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 65I |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |