RK 85/4-800
Energetische lichttaster
Serie | 85 |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 0,8 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Type aansluiting | Normstekker |
Aantal polen | 4 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 350 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65I |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |