RK 72/4-200 L.2

Energetische lichttaster

Productnummer: 50109617

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
HT3CI.X/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50143277
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50143277

Direct beschikbaar

SET HT3CIX4P200M12BTX003M572
Set sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50145441
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50145441

Direct beschikbaar

HT3CI.X/4P-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50143278
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,2 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50143278

Direct beschikbaar

Serie 72
Werkingsprincipe Tast-principe
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,008 ... 0,14 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,01 ... 0,11 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 3,4 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,008 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,01 ... 0,2 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 150 Hz
Aanspreektijd 3,3 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 94 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Frontbevestiging met schroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Gegevensblad - pdf