RK 72/2
Reflectorfotocel niet gepolariseerd
Serie | 72 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsreikwijdte | 0,1 ... 4 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,1 ... 6 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aanspreektijd | 5 ms |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Aantal aders | 3 -draads |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |