RK 72/2-200

Energetische lichttaster

Productnummer: 50000408

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HRTR 55/66,5000
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50111968
  • Serie: 55
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50111968
HRTR 55/66-S8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50107484
  • Serie: 55
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50107484
Serie 72
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 0,34 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 100 Hz
Aanspreektijd 5 ms
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 3 -draads
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Gegevensblad - pdf