RFI 32 L 120-L10

RFID-lezer

Productnummer: 50108915

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
RFI 32 L 120
RFID-lezer
Artikelnummer: 50040500
  • Serie: RFI
  • Werkfrequentie: 0,125 MHz
  • Interface: RS 232
Artikelnummer: 50040500

Direct beschikbaar

Serie RFI
Werkfrequentie 0,125 MHz
Functies I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
parametreerbare bedrijfsmodi
Transponder leesbaar Fixcode
Leesafstand 80 mm
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 0,5 W
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type RS 232
Functie Proces
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Type aansluiting Kabel met contrastekkerprofiel
Kabellengte 10.000 mm
Functie Data-interface
Signaal IN
Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Kabel met contrastekkerprofiel
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 380 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Configuratiesoftware - V203 - zip
Bijsluiter - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf