Reflexfolie 200x200mm-H

Reflector

Productnummer: 50115020

Direct beschikbaar

Speciale uitvoering Verwarming
Voedingsspanning UB 230 V, AC
Frequentie als bereik 50 Hz
Bouwvorm rechthoekig
Richtingsonafhankelijk Nee
Reflectievlak hoogte 200 mm
Reflectievlak breedte 200 mm
Materiaal drager Aluminiumcomposiet
Nettogewicht 500 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Montageplaat
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 70 °C
Douanetariefnummer 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Conformiteitsverklaring CE - pdf