REF 6-S-20x40.P

Reflector

Productnummer: 50137427

Direct beschikbaar

Icon
Toepassingsgebied Pharma
Bouwvorm rechthoekig
Richtingsonafhankelijk Nee
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 20 mm
Montagemaat hoogte 60 mm
Montagemaat dikte 6 mm
Reflectievlak hoogte 38 mm
Reflectievlak breedte 16 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PET
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 6 g
Type bevestiging schroefbaar
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip