RD800-x-SCA

Bedieningselement

Productnummer: 63002100

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
Icon
Serie RD800
Applicatie Individuele toepassing
Serietoepassing
Codetype Standaardcode
Geschikt voor Veiligheidstransponders RD800
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 24 g
Kleur behuizing antraciet
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
Testprocedure vibraties volgens norm EN 60068-2-6
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf