Veiligheidsglasplaten
Beschermd en snel vervangen
De veiligheidsglasplaten PS/PSC beschermen de voorkant van de sensoren in ruwe omgevingen tegen vervuiling en beschadigingen en kunnen gemakkelijk worden vervangen indien nodig. De sterke PMMA-kunststof is bijzonder goed lichtdoorlatend. De veiligheidsglasplaten zijn beschikbaar voor de veiligheidslichtschermen MLC en de montagezuilen DC/UDC.
De veiligheidsglasplaten PS/PSC beschermen de voorkant van de sensoren in ruwe omgevingen tegen vervuiling en beschadigingen en kunnen gemakkelijk worden vervangen indien nodig. De sterke PMMA-kunststof is bijzonder goed lichtdoorlatend. De veiligheidsglasplaten zijn beschikbaar voor de veiligheidslichtschermen MLC en de montagezuilen DC/UDC.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 22 producten gevonden
MLC-PS1800
Beschermplaat
Artikelnummer:
347082
- Geschikt voor: Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
MLC-PS1650
Beschermplaat
Artikelnummer:
347081
- Geschikt voor: Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
MLC-PS1500
Beschermplaat
Artikelnummer:
347080
- Geschikt voor: Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Artikelgegevens van: 15-04-2025