Reflectoren met hogere bestendigheid
Reflectoren in verschillende bouwvormen en formaten met reflectorelementgrootten van 0,3 tot en met 4 mm met een zeer bestendig oppervlak, bijv. tegen reinigingsmiddelen en voor gebruik in de farmaceutische industrie en levensmiddelenindustrie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 12 producten gevonden
MTKS 20x20.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151449
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Reflectievlak breedte: 20 mm
- Reflectievlak hoogte: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151448
- Type bevestiging: kleefbaar, Doorgaande bevestiging
- Reflectievlak breedte: 51,3 mm
- Reflectievlak hoogte: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflector
Artikelnummer:
50137427
- Type bevestiging: schroefbaar
- Reflectievlak breedte: 16 mm
- Reflectievlak hoogte: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflector
Artikelnummer:
50136824
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Reflectievlak breedte: 12 mm
- Reflectievlak hoogte: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflector
Artikelnummer:
50136823
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Reflectievlak breedte: 7 mm
- Reflectievlak hoogte: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflector
Artikelnummer:
50136383
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Reflectievlak breedte: 37 mm
- Reflectievlak hoogte: 56 mm
TK 10.P
Reflector
Artikelnummer:
50116939
- Type bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt
- Reflectievlak diameter: 8,5 mm
TK BR 53
Reflector
Artikelnummer:
50112142
- Type bevestiging: Behuizingpassing
- Reflectievlak breedte: 29 mm
- Reflectievlak hoogte: 10 mm
MTKS 14x23.P
Reflector
Artikelnummer:
50106961
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Reflectievlak breedte: 11 mm
- Reflectievlak hoogte: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflector
Artikelnummer:
50106960
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Reflectievlak breedte: 16 mm
- Reflectievlak hoogte: 38 mm
TKS 20.P
Reflector
Artikelnummer:
50106958
- Type bevestiging: Tapeind M4
- Reflectievlak diameter: 17 mm
TKS 40x60.P
Reflector
Artikelnummer:
50106957
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Reflectievlak breedte: 37 mm
- Reflectievlak hoogte: 56 mm
Artikelgegevens van: 11-04-2025