Reflectoren en reflecterende folies

Sensoren die werken volgens het reflectieprincipe, hebben hoogwaardige reflectoren nodig om te kunnen werken. Reflectoren voor alle denkbare applicaties en omgevingscondities zijn beschikbaar, om altijd een optimaal detectieresultaat te waarborgen.

Reflectoren

Hoe betrouwbaar reflectorfotocellen detecteren, is onder andere afhankelijk van de keuze van de reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende folies voor verschillende vereisten: reflectoren in het Advanced Segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem-reflectoren van chemisch bestendige kunststof worden ook gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid.

Reflectoren uit het Extended Segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.

Reflector_matrix_stainless_steel_sensors_EN_2024 (1) (1)