Signaalzuilen
Het brede assortiment aan voorgemonteerde signaalzuilen omvat modellen met verschillende aantallen segmenten en met verschillende signaalbeelden en -kleuren. De signaalzuilen uit de serie TL 305 in een robuuste aluminiumbehuizing, maken door hun felle en homogene verlichting een zeer betrouwbare signalering mogelijk.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 18 producten gevonden
TL305-ROGBW-BZ-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149108
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 5 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-ROGBW-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149107
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 5 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-ROGB-BZ-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149106
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 4 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-ROGB-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149105
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 4 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-ROG-BZ-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149104
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 3 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-ROG-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149103
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 3 stuks voorgeproduceerd
- Serie: TL 305
TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149102
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 5 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
TL305-5MC-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149101
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 5 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149100
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 4 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
TL305-4MC-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149099
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 4 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
TL305-3MC-BZ-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149098
- Type signaalgeving: optisch en akoestisch
- Bolkapmodule: 3 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
TL305-3MC-IOL-M12
Signaalzuil
Artikelnummer:
50149097
- Type signaalgeving: optisch
- Bolkapmodule: 3 stuks voorgeproduceerd
- Type interface: IO-Link
- Serie: TL 305-IOL
Artikelgegevens van: 11-04-2025