Lichtgeleiders
Kunststofvezelkabels zijn geschikt voor universele toepassingen voor objectdetectie met een geringe ruimtebehoefte. Glasvezelkabels worden onder veeleisende omgevingscondities met hoge temperaturen toegepast en zijn chemisch bestendig. Voor foliedoorstraling of toepassingen met een hoog lichtvermogen, bieden ze extra voordelen door de bijzonder lage demping.
De flexibele lichtgeleiders met verschillende kopvormen kunnen in vrijwel elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. Het detectiebereik is afhankelijk van de toegepaste lichtgeleiders en versterkers.
De flexibele lichtgeleiders met verschillende kopvormen kunnen in vrijwel elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. Het detectiebereik is afhankelijk van de toegepaste lichtgeleiders en versterkers.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
200 mm
5.000 mm
200
220
500
900
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1 mm
7 mm
1
1,25
1,3
2,2
2,8
2,9
4
4,5
5,5
6
7
Lijst met resultaten: 93 producten gevonden
Combinatieproduct
KF-L-100MLF-02
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50152665
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 220 mm, 220 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
Combinatieproduct
KF-LY-77TZ-30
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50151112
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ET-650
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50150211
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-ETM-SS-402-IM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50149673
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 200 mm, 200 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-820-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142353
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-830-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142352
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
GF-LB-SS-840-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142351
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 4.000 mm, 4.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS, RVS
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KF-L-450
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50141663
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KFX-L-10MLD-20
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50141253
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
Combinatieproduct
KF-ETW-FU44-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50138102
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
Combinatieproduct
KF-L-420
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50137383
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe, Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ET-620
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50137382
- Werkingsprincipe: Tast-principe, Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE, PE
- Bouwvorm: cilindrisch, cilindrisch
Artikelgegevens van: 04-06-2025