Standaardbanden

Gestandaardiseerde barcodebanden zijn verkrijgbaar in de lengten 5 m tot maximaal 200 m en in de hoogten 25 mm en 47 mm. Het gebruikte materiaal zorgt voor een zeer hoge slijtbestendigheid, evenals een bestendigheid tegen milieu-invloeden en vele chemicaliën. De barcodeband wordt op rollen geleverd en kan zeer eenvoudig in een rechte lijn, evenals in bochten en met radii worden aangebracht.