Gegevens binnen een netwerk worden op verschillende manieren overgedragen. Optische datatransmissiefotocellen gebruiken het medium "Lucht" voor de onzichtbare, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot een afstand van 300 m. Deze technologie is toonaangevend bij de installatiebouw en combineert efficiëntie met economisch rendement.
Sensoroplossingen voor primaire verpakking op het gebied van afvullen van dranken, farmaceutische verpakkingen, vleesverpakkingen, evenals zoetwaren en bakproducten, voor secundaire verpakking en op het gebied van end-of-line.
Sensoroplossingen voor hydraulische persen en excenterpersen, stans- en lasersnijmachines, pijp- en draadbuigmachines, bewerkingscentra, kantbanken, metaalzaagmachines, plaatwerktoevoer en robotwerkzones.
De mondiale industrie heeft voortdurend te maken met veranderingen. Tegelijkertijd veranderen de complexe eisen aan veiligheidsconcepten ter bescherming van mensen en installaties voortdurend. Met een compleet portfolio voor alle veiligheidseisen bieden wij u volledige veiligheid, een efficiënte materiaalstroom en maximale beschikbaarheid wereldwijd.
Wij houden ons doorlopend bezig met de technologische uitdagingen en thema's in de markten van onze klanten. Dit is de voorwaarde voor onze hoogwaardige productontwikkeling en adviescompetentie.
Leuze is een internationale sensorexpert in de automatiseringstechniek. Met nieuwsgierigheid en daadkracht zijn wij – de Sensor People – al meer dan 60 jaar toonaangevend bij innovaties en technologische mijlpalen in de industriële automatisering.
Innovatief zijn betekent voor ons met nieuwgierigheid en vastbeslotenheid alles te geven om u in een steeds veranderende industrie continu succesvol te maken. Uw succes is ons doel en onze motivatie.
Wij begeleiden onze klanten tijdens de gehele levenscyclus van hun machines of installaties, met vakkundig advies en een omvangrijk service- en supportaanbod.
Met 20 dochterondernemingen en met ondersteuning van meer dan 40 internationale distributeurs wereldwijd zijn wij vertegenwoordigd in de meest belangrijke markten binnen onze branche en altijd in de buurt van onze klanten.
Wij houden ons doorlopend bezig met de uitdagingen en thema's in de markten van onze klanten. Dat is de voorwaarde voor ons hoogwaardig advies- en ontwikkelingswerk, om onze klanten efficiënte oplossingen te kunnen aanbieden.
Defecte apparaten worden in ons servicecenter vakkundig en snel gerepareerd. Wij bieden u een omvangrijk servicepakket om eventuele installatiestilstand tot een minimum te beperken.
Wij zijn een onderneming, die het internationale karakter van een wereldspeler met de familiare omgeving en de collegialiteit van een middenstandsbedrijf verbindt.
Individueel geproduceerde barcodebanden tussen 0 en 10 km. Mogelijke bandhoogten tussen 20 mm tot 140 mm. Een invoerassistent helpt bij de configuratie van speciale banden.
Verlanglijstje
"Het artikel staat op uw verlanglijstje. Wilt u het artikel echt van uw lijstje verwijderen?"