Afbuigspiegelzuilen / enkele spiegels
De afbuigspiegelzuilen met enkele spiegel zijn geschikt voor het afbuigen van stralen van meerstraalsveiligheidsfotocellen, zoals de MLD serie. Speciale veerelementen bieden een zelfstandige terugkeer na mechanische stoten. Voor nauwkeurige uitlijning is elke spiegel in 3 assen instelbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
UMC-1143-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549797
- Aantal individuele spiegels: 3 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 1.140 mm
- Functies: Zelfstandige terugkeer na mechanische stoten, door...
UMC-1603-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549796
- Aantal individuele spiegels: 3 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm
- Functies: Eenvoudige hoogte-instelling van de spiegel, Eenvo...
UMC-1304-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549793
- Aantal individuele spiegels: 4 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm
- Functies: Eenvoudige axiale uitlijning, Eenvoudige hoogte-in...
UMC-1303-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549792
- Aantal individuele spiegels: 3 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm
- Functies: Eenvoudige axiale uitlijning, Eenvoudige hoogte-in...
UMC-1002-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549791
- Aantal individuele spiegels: 2 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 1.000 mm
- Functies: Eenvoudige axiale uitlijning, Eenvoudige hoogte-in...
UMC-902-S2
Spiegelkolom
Artikelnummer:
549790
- Aantal individuele spiegels: 2 St.
- Kolomhoogte zonder voet: 900 mm
- Functies: Eenvoudige axiale uitlijning, Eenvoudige hoogte-in...
Artikelgegevens van: 11-04-2025