Ultrasoon sensoren

Ultrasoon sensoren worden overal gebruikt waar optische systemen hun grenzen bereiken. Zo zijn deels en volledig transparante of extreem donkere objecten net zo probleemloos herkenbaar als objecten met reflecterende oppervlakken of in een stoffige, nevelige of vochtige omgeving.
Header_SR420B_1400x400

Flexibel en nauwkeurig: ultrasoon sensoren met instelbare geluidsbundel

Nieuwe hoekige ultrasoon sensoren met een kleine blinde zone en drie instelbare geluidsbundelbreedten voor nauwkeurige schakel- en meetresultaten

Ultrasoon sensoren worden in vele industrieën toegepast. Ze detecteren objecten vrijwel onafhankelijk van hun materiaalgesteldheid. Zelfs bij glanzende, spiegelende, zeer donkere of transparante oppervlakken, evenals bij vloeistoffen, bewijzen ultrasoon sensoren zich en bieden ze oplossingen waar optische sensoren tegen hun grenzen lopen.

PPIC_SR420B_Detail_black

De nieuwe serie 420B omvat schakelende en metende ultrasoon sensoren in compacte hoekige kunststof behuizingen. Met de schakelende ultrasoon tasters HTU 420B binnen het standaardsegment met een schakeluitgang (Push-Pull), bieden wij een voordelige oplossing in zwarte kunststof behuizingen.

PPIC_SR420B_Detail_red

De schakelende ultrasoon tasters HTU 420B in rode behuizingen met een IO-Link-interface en twee schakeluitgangen zijn geschikt voor veeleisende detectietaken. De instelbare geluidsbundel maakt een zeer flexibele toepassing van de sensoren mogelijk en minimaliseert het aantal varianten in uw installatie: één sensortype kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Met een smalle geluidsbundel kunnen bijvoorbeeld vulniveaus door kleine openingen worden gedetecteerd. Een brede geluidsbundel is bijvoorbeeld zeer geschikt voor een betrouwbare detectie van diffuus reflecterende objecten, zoals producten met een niet vlakke of complexe oppervlaktegesteldheid of structuur. Een onderbrekingsfilter herkent kortstondige meetwijzigingen door storende objecten (bijv. roerwerken) binnen een bepaalde interval en kan stoorsignalen onderdrukken. Twee onafhankelijke schakeluitgangen maken een bewaking van twee posities of de detectie van twee vulniveaus mogelijk. 

De ultrasoon afstandssensoren DMU 420B met analoge uitgang (naar keuze stroom of spanning) hebben eveneens een IO-Link interface en een instelbare geluidsbundel. Het signaalniveau van het stroom- of spanningssignaal is hierbij proportioneel t.o.v. de objectafstand.

De nieuwe sensoren uit de serie 420B zijn de opvolgers van de modellen uit de serie 420. Ze hebben bij dezelfde of een grotere reikwijdte een kleinere blinde zone dan de modellen van de voorgangerserie. 

De nieuwe sensoren uit de serie 420B zijn verkrijgbaar met drie reikwijdte bereiken: 
10 – 250 mm; 15 – 500 mm, evenals 20 – 1.000 mm.

SR412B_700x500

Eveneens nieuw zijn de cilindrische ultrasoon sensoren uit de serie 412B. Ze zijn ook uitgerust met een instelbare geluidsbundel en een IO-Link-interface en vormen een aanvulling op het bestaande assortiment in M12-behuizingen.

Uw voordeel:

  • Detectie vrijwel object- en oppervlakonafhankelijk
  • Compacte schakelende ultrasoon tasters en afstandssensoren binnen een serie
  • De hoogste flexibiliteit voor elke applicatie, dankzij de instelbare geluidsbundel (smal, gemiddeld, breed)
  • Bewaking van twee posities of vulniveaus door twee schakeluitgangen
  • Via de IO-Link interface kunnen storende objecten worden onderdrukt (onderbrekingsfilter)
  • Grote reikwijdten (in drie zones) en kleine blinde zones
  • Installatie binnen beperkte ruimten door een kleine bouwvorm
  • Eenvoudige parametrering via teach-knop, IO-Link interface of teach-ingang

 

Direct naar artikelkeuze serie 420B

Hoogtepunten

Flexibel toepasbaar dankzij een instelbare geluidsbundel
SR420_Detektionsbreite

De ultrasoon sensoren met IO-Link interface zijn uitgerust met een instelbare geluidsbundel. De breedte van de geluidsbundel kan worden aangepast aan de betreffende applicatie. Dit zorgt voor een universele en flexibele toepassing van de sensoren en voor optimale schakel- en meetresultaten. Via de IO-Link interface kan de geluidsbundel worden ingesteld binnen drie bereiken: smal, gemiddeld of breed. Smalle geluidsbundels zijn bijvoorbeeld geschikt voor vulniveaudetectie door kleine reservoiropeningen, een brede geluidsbundel wordt doorgaans gebruikt voor detectie- en meettaken binnen grote zones (bijv. bij stortgoed) of bij objecten met complexe geometrieën of oppervlakken. 

Kleine compacte bouwvorm
PPIC_SR420B_Detail_red

Bij toepassingen met krappe inbouwruimten worden vaak hoekige sensoren gebruikt. De nieuwe metende en schakelende ultrasoon sensoren zijn met hun compacte afmetingen (20,5 x 41,0 x 15,0 mm) speciaal ontwikkeld voor applicaties met een beperkte ruimte.

Applicaties

SR420_honigabfüllung - Kopie

Vulniveaubewaking bij reservoiropeningen met verschillende grootten

Opgave:
Na het afvullen moet het vulniveau worden gecontroleerd, zodat onder- of overvulling wordt voorkomen. Het sensorsysteem moet zowel voor kleine als voor grotere reservoiropeningen kunnen worden toegepast.

Oplossing:
De schakelende ultrasoon tasters HTU 420B zijn uitgerust met een instelbare geluidsbundel. Afhankelijk van de toepassing kan een smalle, een gemiddelde of een brede geluidsbundel worden geselecteerd. Dit maakt een flexibele toepassing van de sensoren mogelijk en vermindert het aantal varianten in de installatie. 

SR420_Rollendurchmesser

Bewaking van de roldiameter

Opgave:
De diameter van rolgoed moet permanent worden geregistreerd, zodat de beschikbaarheid van het rolmateriaal en een tijdige vervanging kunnen worden gewaarborgd. Ook transparante, glanzende, gekleurde, zwarte of gemetalliseerde materialen moeten betrouwbaar worden herkend door de sensor.

Oplossing:
De ultrasoon afstandssensoren uit de serie DMU 420B leveren een continu analoog uitgangssignaal (naar keuze stroom of spanning) aan de machinebesturing. Zo kan de rol op tijd worden vervangen.

Overzicht ultrasoonsensoren

Parameter

HTU420B

DMU420B

HTU412B

DMU412B

Bedrijfsreikwijdte

10 – 250 mm
15 – 500 mm
20 – 1000 mm 

10 – 250 mm
15 – 500 mm
20 – 1000 mm 

15 – 500 mm

15 – 500 mm

Aanspreektijd

< 25 ms
< 40 ms
< 60 ms

< 25 ms
< 40 ms
< 60 ms

< 25 ms

< 25 ms
Herhalingsnauwkeurigheid

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Meetnauwkeurigheid

-

2 %

-

2 %

Hysterese

4 %

4 %

4 %

4 %

Bediening

Teach-knop, Teach-In, IO-Link

Teach-knop, IO-Link

Teach-In, IO-Link

Teach-In, IO-Link

Schakeluitgangen 1/2 1 1/2 1
Analoge uitgang

-

Stroom/spanning

-

Stroom/spanning

IO-Link

V1.1

V1.1

V1.1

V1.1

Aansluiting

M8 (metaal)

M8 (metaal)

M12

M12

Behuizingsafmetingen

20,5 mm x 41 mm x 15 mm

20,5 mm x 41 mm x 15 mm

M12 x 50 mm

M12 x 50 mm

Temperatuurbereik

- 25°C … + 65°C

- 25°C … + 65°C

- 25°C … + 65°C

- 25°C … + 65°C

Beschermingsgraad

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

Instelbaar ultrasoonbundel

Ja (modellen met IO-Link)

Ja

Ja

Ja

PPIC_Ultraschallsensoren_Header_1400x400

Compacte ultrasoon sensoren voor uitdagende toepassingen

Nieuwe schakelende en metende ultrasoon sensoren in cilindrische vorm

Ultrasoon sensoren zijn probleemoplossers voor lastige detectie- en meettaken. Ze worden vooral gebruikt waar de condities voor optische sensoren niet optimaal zijn. Bijvoorbeeld bij de herkenning van objecten met geluid reflecterende oppervlakken of in zware, stoffige of nevelige productieomgevingen.

De ultrasoontechnologie zorgt voor een breed toepassingsgebied in vele industrieën. Een ultrasoon sensor zendt een geluidspuls uit en meet de tijd tot het ontvangen van de door het object teruggekaatste schakelpuls door de sensor. Met behulp van het principe van de looptijdmeting kan de afstand tot het object nauwkeurig worden berekend. De ultrasone geluidsgolven worden gereflecteerd door het object, volledig onafhankelijk van het type oppervlak. Daarom vormen materialen die geluid reflecteren – glanzend of spiegelend, transparant of zeer donker – geen probleem voor een probleemloze detectie. Ook producten met lastig te herkennen geometrie of vulniveaus van vloeistoffen, poeders of granulaat, kunnen met ultrasoon sensoren contactloos en zeer nauwkeurig worden gecontroleerd.

De nieuwe cilindrische ultrasoon sensoren in een robuuste metalen behuizing zijn zeer geschikt voor toepassingen in de verpakkings- of automobielindustrie. De compacte ultrasoon sensoren HTU 208 voor objectherkenning onderscheiden zich door een zeer smalle bouwvorm (M8 schroefdraadhuls). Ze kunnen ook in krappe productieomgevingen worden gemonteerd en meten vulniveaus met een smalle signaalbundel, ook door zeer kleine reservoiropeningen. De tasters HTU 212 in de bouwvorm (M12) in de volgende grootte worden gebruikt onder krappe inbouwomstandigheden, als een hogere reikwijdte is vereist. De schakelende ultrasoon tasters HTU 218 (M18) zijn dankzij een IO-Link-interface bijzonder eenvoudig te parametreren.
De metende ultrasoon-afstandssensoren uit de serie DMU 218 met analoge uitgang zijn ontwikkeld voor een nauwkeurige afstandsmeting. De schakelende en metende ultrasoon sensoren met de bouwvorm M30 zorgen voor bedrijfsreikwijdten tot maximaal 6 meter. Een IO-Link-interface maakt een eenvoudige en snelle bediening van de sensoren mogelijk.



Uw voordeel

  • Betrouwbare herkenning van vloeistoffen en vaste objecten met geluid reflecterende oppervlakken
  • Ook onder zware omgevingscondities inzetbaar: Ultrasoon sensoren werken onafhankelijk van stoom, vochtigheid, stof of vreemdlicht
  • De hoogste flexibiliteit voor uw applicatie: met 4 verschillende bouwgrootten (M8, M12, M18, M30) en bedrijfsreikwijdten tussen 0,1 m en 6 m
  • Flexibel gebruik, door schakelende en metende varianten in één serie
  • Objectherkenning en aanwezigheidscontrole met schakelende ultrasoon tasters (HTU)
  • Afstandmeting met ultrasoon afstandssensoren met analoge uitgang (DMU)
  • Ook binnen krappe ruimten te gebruiken door een korte bouwlengte
  • Robuuste metalen behuizing
  • De sensoren zijn stofdicht en hebben de beschermingsgraad IP 67
  • Eenvoudige en snelle bediening van de sensoren met IO-Link-interface



Hoogtepunten

PPIC_Ultraschallsensoren_quer_700x500px

Detectie van glanzende, spiegelende, transparante of donkere objecten

De ultrasoontechnologie onderscheidt zich door objecten te detecteren, onafhankelijk van het oppervlak. De nieuwe ultrasoon sensoren herkennen vaste, vloeibare, poedervormige of granulaire producten zeer betrouwbaar.

M8_Kosmetik_700x500px

Specialist voor krappe ruimten en kleine reservoiropeningen

De compacte ultrasoon sensoren HTU208 zijn met de M8-bouwgrootte ontwikkeld voor toepassing in kleine inbouwruimten. De schakelende sensoren onderscheiden zich door een zeer smalle geluidsbundel en detecteren vulhoogten ook bij reservoirs met kleine openingen.

IO-Link_700x500px

Eenvoudige opname in een automatiseringssysteem via IO-Link

Het instellen van de nieuwe ultrasoon sensoren uit de serie HTU200 en DMU200 gebeurt naar keuze op afstand door teachen via een kabel of – heel gebruiksvriendelijk – via IO-Link. Via IO-Link kunnen sensoren eenvoudig worden gekoppeld aan een automatiseringssysteem. Deze vorm van automatisering vereenvoudigt de integratie en helpt tegelijkertijd om stilstand van de productielijn tot een minimum te beperken. De nieuwe compacte en robuuste ultrasoon sensoren kunnen via IO-Link worden geparametreerd, aangestuurd en onderhouden (conditiebewaking).

  • Het proces in beeld: met de interne objectteller en diagnosegegevens, zoals temperatuur (voorspellend onderhoud)
  • Signaalinformatie en diagnose in realtime
  • Nauwkeurige meetwaarde uitgifte, ook bij apparaten met digitale schakeluitgang

Applicatie

M18_schüttgut_700x500px

Vulniveaubewaking van stortgoed

Opgave:
Bij het afvullen van granulaatvormige stortgoederen moeten vulniveaus betrouwbaar worden herkend. Stoffige omgevingscondities bij het afvullen van granulaat of poeders mogen de detectie niet beïnvloeden.

Oplossing:
De nieuwe ultrasoon sensoren uit de serie 218, beschikbaar met gestaffelde reikwijdten, zijn zeer geschikt voor de vulniveaubewaking in een stoffige omgeving. Dankzij het grote detectiebereik van de ultrasoonbundel vindt een betrouwbare vulniveaubewaking plaats, ook bij granulaatachtige objecten. Een schakelende ultrasoon sensor HTU218 detecteert de bovengrens van de vulling. Als alternatief kan een metende afstandssensor worden toegepast. Deze is ontworpen voor een continue vulniveaubewaking door het leveren van een analoge waarde (via stroom of spanning).

M8_Kosmetik_700x500px

Vulniveaubewaking bij reservoirs met een kleine opening

Opgave:
Op een afvullijn moet het vulniveau door een zeer smalle reservoiropening worden gemeten.

Oplossing:
De nieuwe compacte ultrasoon sensor HTU208 in de bouwvorm met een M8 schroefdraadhuls, heeft een zeer smalle geluidsbundel en maakt hierdoor een vulniveaubewaking door zeer kleine reservoiropeningen mogelijk.

M18_kartonzuschnitt_700x500px

Stapelhoogtebewaking met ultrasoon afstandssensor

Opgave:
In een doosvulmachine moet het vulniveau van een vouwdoosmagazijn worden bewaakt. De doos kan hierbij verschillende kleuren, oppervlakte-eigenschappen en perforaties hebben. De detectie moet daarom bij voorkeur materiaal- en oppervlakonafhankelijk gebeuren.

Oplossing:
De ultrasoon sensoren uit de serie DMU200 zijn door de detectie via de ultrasoonbundel zeer geschikt voor de afstandmeting, onafhankelijk van materiaal en oppervlak van de dozen. Dankzij de brede geluidsbundel zijn ook stansingen in de doos geen probleem.

APIC_AT_DMU218_SlackControl_WL_700x500px

Lusregeling in de automobielindustrie

Opgave:
In een snijinstallatie in de automobielindustrie moet het snijproces worden ontkoppeld van het bandtransport. De doorhang van de bandlus moet contactloos worden bepaald, voor het doorgeven van de benodigde meetwaarden aan de regeling voor het bepalen van de aftreksnelheid.

Oplossing:
De metende ultrasoon sensoren uit de serie DMU218 of DMU230 met verschillende reikwijdten en een robuuste metalen behuizing, zijn geschikt voor de doorhangcontrole. Ze zijn beschikbaar met analoge stroom- of spanningsuitgang en IO-Link interface.

APIC_DMU218_Rollendurchmesser_700x500px

Bewaking van de diameter van rolgoederen

Opgave:
Verpakkingsmateriaal, etiketten of folies in verschillende kleuren en materialen worden op rollen geleverd. Om het rolgoed betrouwbaar gelijkmatig af te rollen, wordt de as aangedreven door een motor. De roldiameter moet continu worden bewaakt, zodat de beschikbaarheid en een tijdige vervanging van het rolgoed wordt gewaarborgd.

Oplossing:
De nieuwe afstandsmetende ultrasoon sensoren uit de serie DMU218 leveren een analoog uitgangssignaal in relatie tot de roldiameter aan de besturing. Hierdoor kan op tijd worden herkend, wanneer de rol moet worden vervangen.

Hoge flexibiliteit voor uw applicatie door vele varianten

Het nieuwe sensorportfolio omvat schakelende en metende ultrasoon sensoren in verschillende bouwgrootten, met verschillende reikwijdten en schakeluitgangen. Enkele varianten zijn uitgerust met een IO-Link-interface en maken een zeer eenvoudige en snelle bediening mogelijk. 

Schakelende ultrasoon sensoren:

  • HTU 208 (4 varianten)
  • HTU 212 (8 varianten)
  • HTU 218 (6 varianten)
  • HTU 230 (2 varianten)

Metende ultrasoon sensoren:

  • DMU 218 (4 varianten)
  • DMU 230 (4 varianten)

Technische eigenschappen

Kenmerk

HTU 208

HTU 212

HTU 218
DMU 218

HTU 230
DMU 230

Materiaal behuizing

Messing (vernikkeld)

Messing (vernikkeld)

Messing (vernikkeld)

Messing (vernikkeld)

Bedrijfsreikwijdte

20 - 100 mm

20 - 200 mm
40 - 400 mm

80 - 800 mm
150 - 1500 mm

300 - 3000 mm
600 - 6000 mm

Schakelfrequentie

20 Hz

20 Hz
10 Hz

5 Hz

3 Hz
2 Hz

Aanspreektijd

25 ms

25 ms
50 ms

100 ms

166 ms
250 ms

Omgevingstemperatuur bedrijf

0 - 50°C

-25 - 70°C

-25 - 70°C

-25 - 70°C

IO-Link

-

-

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

Bediening

Teach via kabel

Teach via kabel

Teach via kabel
IO-Link


IO-Link

Schakeluitgang

PNP, NPN

PNP, NPN

PNP
Push-pull (IO-Link)

Push-pull (IO-Link)

Analoge uitgang

-

-

Stroom (4 … 20 mA)
Spanning (0 … 10 V)

Stroom (4 … 20 mA)
Spanning (0 … 10 V)

Beschermingsgraad

IP67

IP67

IP67

IP67

Certificering

CE, UL, UKCA, China RoHS

CE, UL, UKCA, China RoHS

CE, UL, UKCA, China RoHS

CE, UL, UKCA, China RoHS

Aansluiting

M8 (4-pins)

M12 (4-pins)

M12 (4-pins)

M12 (4-pins)