Reflectorfotocellen
o Zender en ontvanger in dezelfde behuizing, tegenoverliggende reflector.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
3 m
15 m
3
5
7
15
13 V
30 V
13
30
15 Hz
1.000 Hz
15
60
500
1.000
19,1 mm
39 mm
19,1
20
27,5
39
66 mm
96 mm
66
80
87
96
37 mm
87,7 mm
37
42,2
54
87,7
Lijst met resultaten: 7 producten gevonden
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50119364
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50115207
- Serie: 55
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50109523
- Serie: 96
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 7 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108945
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108593
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108591
- Serie: 46B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Voedingsspanning, max.: 10 ... 30 V
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Combinatieproduct
PRK 92/3 L Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50080723
- Serie: 92
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 5 m
- Voedingsspanning, max.: 5,5 ... 13 V
Artikelgegevens van: 22-04-2025