Sensoren voor Ex-toepassingen
Het gebruik van opto-elektronische sensoren in explosieveilige zones vraagt om speciaal beschermde apparaten. Ons omvangrijke productprogramma biedt krachtige sensoren in alle gangbare technologieën voor toepassing in ATEX-omgeving. Er zijn varianten verkrijgbaar voor zones 2 en 22, evenals voor 1 en 21.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 18 producten gevonden
Combinatieproduct
LSSR 55,300-S12 Ex
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer:
50135419
- Serie: 55
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 8,5 m
- Lichtbron: LED, Rood
LSER 55/66,300-S12 Ex
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer:
50135420
- Serie: 55
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 8,5 m
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50119364
- Serie: 55
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Lichtbron: LED, Rood
HRTR 55/66-S8 Ex
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50115269
- Serie: 55
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Lichtbron: LED, Rood
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50115207
- Serie: 55
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Lichtbron: LED, Rood
HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50114409
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Lichtbron: Laser, Rood
Combinatieproduct
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer:
50111519
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 50 m
- Lichtbron: LED, Rood
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer:
50111520
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 50 m
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50109523
- Serie: 96
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 7 m
- Lichtbron: LED, Rood
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108945
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtbron: LED, Rood
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50108943
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2,5 m
- Lichtbron: LED, infrarood
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108593
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtbron: LED, Rood
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50108591
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 15 m
- Lichtbron: LED, Rood
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50108589
- Serie: 46B
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1,8 m
- Lichtbron: LED, Rood
Artikelgegevens van: 10-04-2025