Reflectorfotocellen
Met reflectie-principe Zender en ontvanger in dezelfde behuizing, reflector ertegenover.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 636 producten gevonden
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153707
- Serie: 3C, 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
PRK5B/2-1300.Y4
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153525
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153458
- Serie: 3C, 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
PRK5B/PX-200-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153358
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
SET PRK5B/4+TKS 40X60.A+BT205M
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153175
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 2,8 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
SETPRK5B.D/4X-200-M12+TKS 40X60.A+BT205M
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50153174
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 2 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK46C.1/6G-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50152997
- Serie: 46C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 24 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK5B.D/4X-2000-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50152668
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 4 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK5B.D/4-200-M8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50152582
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 4 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50152211
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK53CL1.A3/LG-5000
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50152111
- Serie: 53C, 53C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 2 m
- Bouwvorm: hoekig, hoekig
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
PRK53C.T3/LT-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50151484
- Serie: 53C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
Artikelgegevens van: 11-04-2025