Geoptimaliseerd voor reflecterende objecten
Betrouwbare detectie van met folie omwikkelde objecten met veel verstrooiing, reikwijdten tot 16 m, gevoeligheid instelbaar voor detectie van transparante verpakkingen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 95 producten gevonden
PRK25C.D/4P-2500-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50151338
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK33CPP.D1/LG-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150364
- Serie: 33C, 33C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK33CPP.D/LG-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150363
- Serie: 33C, 33C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150335
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150334
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150333
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150332
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150331
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50150330
- Serie: 35C, 35C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 8 m
- Lichtbron: Power PinPoint LED, Rood, Power PinPoint LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50148863
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK25C.D/48-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50148848
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
PRK36.D/N
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50147126
- Serie: 36, 36
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,3 ... 11 m
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
- Schakeluitgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN
Artikelgegevens van: 11-04-2025