Lichtschermen
Schakelende lichtschermen zijn ideaal om grote meetvelden te bewaken. Ze reageren zodra iets of iemand het veld betreedt. Door de snelle parametrering en de eenvoudige handling sparen ze tijd en geld in vergelijking met beeldvormende processen. Met verschillende straalafstanden en meetveldlengtes zijn schakelende lichtschermen geschikt voor talrijke applicaties.
Overzicht
Artikellijst

Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 161 producten gevonden
Combinatieproduct
CSL710-T40-2850.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129057
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128975
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.850 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-2530.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129056
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128974
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.530 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-2210.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129055
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128973
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.210 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-1890.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129054
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128972
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.890 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-1570.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129053
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128971
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.570 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-1250.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129052
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128970
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 1.250 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-930.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129051
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128969
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 930 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-610.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129050
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128968
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 610 mm
Combinatieproduct
CSL710-T40-290.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129049
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128967
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 290 mm
Combinatieproduct
CSL710-T20-2870.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129048
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128965
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.870 mm
Combinatieproduct
CSL710-T20-2710.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129047
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128964
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.710 mm
Combinatieproduct
CSL710-T20-2550.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129046
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128963
- Serie: 710
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Meetveldlengte: 2.550 mm
Artikelgegevens van: 11-04-2025